ZBL40-N-14M-M

Ventosa de fuelles
Serie ZBL

  • Diámetro: 10 mm-50 mm
  • Geometría óptima
    • Para la manipulación de piezas de trabajo flexibles
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante hasta 4,5 pliegues
  • Campos de aplicación
    • Embalaje
    • Bienes de consumo
    • Intralogística
Datos técnicos
Diámetro40 [mm]
MaterialNBR
Rosca de conexiónG1/4" exterior
Tipo de filtroFiltro de malla
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa1.4 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa3.6 [kg]
Dureza Shore60
Forma de ventosaredondo
ColorNegro
Temperatura de servicio-20 ... +110 [°C]
Volumen27 [cm³]
Peso0.019 [kg]