ZGA80X220-22-FS2

Sistema de sujeción por vacío
Serie ZGA

Datos técnicos
Dimensiones80x220 [mm]
Tipo de generador de vacíoCartucho de vacío
Tipo cartucho de vacíoZVCL302
Número de conexiones de aire comprimido1
Niveles y número de cartuchos de vacío2
Elemento de estanqueidadEstera de espuma selladora
Presión de servicio máx.7 [bar]
Conexión de aire comprimidoG1/4" interior
Altura del elemento de estanqueidad20 [mm]
Nivel de ruido máx.65 [dB]
Patrón de agujeros de la estera de espuma de selladoRedondo Ø12
impermeable al aire
Placa de succión sustituible
Consumo de aire a 6 bar208 [l/min]
Número de etapas Cartucho de vacío2
Tipo de válvula de la pinza de zonaResistencia al flujo
Filtro de vacío
Peso1.48 [kg]
Flujo de volumen400 [l/min]