ZGA200X300-34-CL2

Sistema de sujeción por vacío
Serie ZGA
Datos técnicos
Dimensiones | 200x300 [mm] |
Tipo de generador de vacío | Cartucho de vacío |
Tipo cartucho de vacío | ZVCL303 |
Número de conexiones de aire comprimido | 1 |
Niveles y número de cartuchos de vacío | 4 |
Elemento de estanqueidad | Estera de espuma selladora |
Presión de servicio máx. | 7 [bar] |
Conexión de aire comprimido | G1/4" interior |
Altura del elemento de estanqueidad | 20 [mm] |
Nivel de ruido máx. | 65 [dB] |
Patrón de agujeros de la estera de espuma de sellado | Redondo Ø12 |
Placa de succión sustituible | Sí |
Consumo de aire a 6 bar | 416 [l/min] |
Número de etapas Cartucho de vacío | 3 |
Tipo de válvula de la pinza de zona | Válvula antirretorno |
Filtro de vacío | Sí |
Peso | 3.5 [kg] |
Flujo de volumen | 1448 [l/min] |