ZGA130X300-34-FS2-N

Sistema de sujeción por vacío
Serie ZGA
Datos técnicos
Dimensiones | 130x300 [mm] |
Tipo de generador de vacío | Cartucho de vacío |
Tipo cartucho de vacío | ZVCL303 |
Válvula de control de soplado | Sí |
Conexión del vacuostato | Conector, M8, 4 polos |
Número de conexiones de aire comprimido | 1 |
Niveles y número de cartuchos de vacío | 4 |
Versión de válvula de control de aire | NC |
Elemento de estanqueidad | Estera de espuma selladora |
Presión de servicio máx. | 7 [bar] |
Vacuostato digital | Sí |
Conexión de aire comprimido | G1/4" interior |
Altura del elemento de estanqueidad | 20 [mm] |
Conexión eléctrica electroválvula | Conexión del cable al enchufe |
Nivel de ruido máx. | 60 [dB] |
Patrón de agujeros de la estera de espuma de sellado | Redondo Ø12 |
impermeable al aire | |
Válvula de control de aire | Sí |
Placa de succión sustituible | Sí |
Consumo de aire a 6 bar | 416 [l/min] |
Electroválvula | Sí |
Salida de conmutación | NPN |
Tensión | 24 [V] |
Número de etapas Cartucho de vacío | 3 |
Tipo de válvula de la pinza de zona | Resistencia al flujo |
Filtro de vacío | Sí |
Peso | 2.6 [kg] |
Flujo de volumen | 1448 [l/min] |