ZGA130X1000-38-FS1-P

Sistema de sujeción por vacío
Serie ZGA

Datos técnicos
Dimensiones130x1000 [mm]
Tipo de generador de vacíoCartucho de vacío
Tipo cartucho de vacíoZVCL303
Válvula de control de soplado
Conexión del vacuostatoConector, M8, 4 polos
Número de conexiones de aire comprimido1
Niveles y número de cartuchos de vacío8
Versión de válvula de control de aireNC
Elemento de estanqueidadEstera de espuma selladora
Presión de servicio máx.7 [bar]
Vacuostato digital
Conexión de aire comprimidoG1/4" interior
Altura del elemento de estanqueidad10 [mm]
Conexión eléctrica electroválvulaConexión del cable al enchufe
Nivel de ruido máx.60 [dB]
Patrón de agujeros de la estera de espuma de selladoRedondo Ø5
impermeable al aire
Válvula de control de aire
Placa de succión sustituible
Consumo de aire a 6 bar832 [l/min]
Electroválvula
Salida de conmutaciónPNP
Tensión24 [V]
Número de etapas Cartucho de vacío3
Tipo de válvula de la pinza de zonaResistencia al flujo
Filtro de vacío
Peso8.1 [kg]
Flujo de volumen2896 [l/min]