Elemento de sujeción
Serie TPS

  • Independientemente del fabricante
    Para guías cilíndricas y de ejes
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos absorción de par de giro interna sin desgaste del eje
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
  1. Chaveta
    Para la fijación con el eje
  2. Segmentos de sujeción
    Fija la chaveta dentro del elemento
  3. Carcasa
  4. Émbolo neumático
    El émbolo anular mueve los segmentos de sujeción en sentido longitudinal
  5. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento