RBPS6000-A

Elemento de sujeción
Serie RBPS

  • detección segura para el proceso
    Detección de estado abierto/cerrado (opcional)
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
  • Fácil detección del estado
    Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Datos técnicos
Fuerza de sujeción52000 [N]
Presión de servicio mín.4 [bar]
Ø eje60 [mm]
Dirección de montajedesde el frente
Momento de sujeción780 [Nm]
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
Rascador
Peso36 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y dedos
  2. Dedos para enclavamiento y frenado
    Se comprime en la guía a rodillos
  3. Carcasa
  4. Émbolo neumático
    El émbolo anular mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  5. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento
  6. Tapa
  7. Ranura para detectores magnéticos (a partir del tamaño RBPS12)
    Fijación y posicionamiento de un detector magnético (opcional)