MFS02-S-KHC-P1-PNP

Detectores magnéticos
Serie MFS
- Para la detección de la posición de un émbolo en cilindros neumáticos
- elevada vida útil gracias a la ausencia de contacto y de desgaste
Datos técnicos
Función de conmutación | Contacto NA |
Conexión | Cable con conector |
Sensibilidad de respuesta típica. | 1.7 [mT] |
Reproducibilidad | ≤0,1 [mT] |
Salida de conmutación | PNP |
Tensión de servicio | 10 ... 30 [V DC] |
Corriente permanente | ≤100 [mA] |
Versión eléctrica | Conductor de 3 hilos DC |
Frecuencia de conmutación | 1000 [Hz] |
Caída de la tensión | ≤2,5 [V] |
Consumo de corriente | ≤8 [mA] |
Histéresis típica | ≤0,4 [mT] |
Sobrecarrera típ. | 2 [mm] |
Supresión de impulsos de conexión | Sí |
Tipo de conexión | Cables/Conector |
Rosca de conexión | M8 |
Número de conductores x sección de conductor | 3x0.09 [mm²] |
Longitud de cable | 0.3 [m] |
Tipo de montaje | Salida de cable axial |
Tipo Cilindro | Ranura C |
Radio de flexión con tendido fijo mín. | 3xØ |
Radio de flexión con inserto de cadena de arrastre mín. | 5xØ |
Peso | 0.01 [kg] |
Material de la carcasa | Plástico |
Material de revestimiento del cable | PUR |
Resistencia a choques y vibraciones | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Seguridad contra polarización inversa | Sí |
Resistente a cortocircuitos | Sí |
Certificación | CE |
Protección según IEC 60529 | IP67 |
Valor MTTFd | 1469 [a] |
Valor TM | 20 [a] |
Temperatura ambiente | -25 ... +75 [°C] |