MKS6505AK

Elemento de sujeción
Serie MKS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Fuerza de sujeción elevada
    Mediante accionamiento con aire PLUS
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
  • Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
IKOLRX(MX)65LRXmostrar variante
IKOLRX(MX)65LRXCmostrar variante
IKOLRX(MX)65LRXDmostrar variante
IKOLRX(MX)65LRXDCmostrar variante
IKOLRX(MX)65LRXDGmostrar variante
IKOLRX(MX)65LRXGmostrar variante
IKOLRX(MX)65MXmostrar variante
IKOLRX(MX)65MXCmostrar variante
IKOLRX(MX)65MXDmostrar variante
IKOLRX(MX)65MXDCmostrar variante
IKOLRX(MX)65MXDGmostrar variante
IKOLRX(MX)65MXDLmostrar variante
IKOLRX(MX)65MXGmostrar variante
IKOLRX(MX)65MXLmostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)65R1622 (SNS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)65R1623 (SLS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)65R1651 (FNS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)65R1653 (FLS)mostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción1450 [N]
Presión de servicio mín.5.5 [bar]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción82
Presión de servicio nominal6 [bar]
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
Rascador-
Fuerza de sujeción Conexión PLUS3300 [N]
Peso2.8 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento