MKS3003BM

Elemento de sujeción
Serie MKS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
- Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 30 | BMW..A | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..B | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..F | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..G | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..C | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..D | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..E | mostrar variante |
Thomson | 521 | 30 | 511..A | mostrar variante |
Thomson | 521 | 30 | 511..B | mostrar variante |
Thomson | 521 | 30 | 511..F | mostrar variante |
Thomson | 521 | 30 | 511..G | mostrar variante |
Thomson | 521 | 30 | 511..C | mostrar variante |
Thomson | 521 | 30 | 511..D | mostrar variante |
Thomson | 521 | 30 | 511..E | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..N | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1050 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 68 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 2600 [N] |
Peso | 0.79 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento