MCPS1501M

Elemento de sujeción
Serie MCPS

  • Tipo constructivo pequeño
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Fuerza de sujeción elevada
    Mediante accionamiento con aire PLUS
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
THKRSR15RSR..KMmostrar variante
THKRSR15RSR..Nmostrar variante
THKRSR15RSR..ZMmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción280 [N]
Presión de servicio mín.5.5 [bar]
Dirección de montajedesde arriba
longitud máx. de sujeción52.5
Presión de servicio nominal6 [bar]
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
Rascador-
Fuerza de sujeción Conexión PLUS360 [N]
Peso0.11 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento
  7. Taco de corredera
    Para colocación flotante