• Tipo constructivo pequeño
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Fuerza de sujeción elevada
    Mediante accionamiento con aire PLUS
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Vue Debug
Conexión PLUS (Mode: OR)
Fuerza de sujeción [N]
Momento de sujeción [Nm]
Reduced view
Tamaño constructivo: MCPS07
ReferenciaFuerza de sujeciónPresión de servicio mín.Dirección de montaje 
MCPS0701A80 [N]5.5 [bar]desde el frente
MCPS0701A-LP80 [N]4 [bar]desde el frente
Tamaño constructivo: MCPS09
ReferenciaFuerza de sujeciónPresión de servicio mín.Dirección de montaje 
MCPS0901A80 [N]5.5 [bar]desde arriba
MCPS0901A-LP80 [N]4 [bar]desde arriba
MCPS0901H80 [N]5.5 [bar]desde arriba
MCPS0901H-LP80 [N]4 [bar]desde arriba
MCPS0912D80 [N]5.5 [bar]desde arriba
MCPS0912D-LP80 [N]4 [bar]desde arriba
MCPS0914L80 [N]5.5 [bar]desde arriba
MCPS0914L-LP80 [N]4 [bar]desde arriba
MCPS0900MW80 [N]5.5 [bar]desde arriba
MCPS0900MW-LP80 [N]4 [bar]desde arriba
Tamaño constructivo: MCPS12
ReferenciaFuerza de sujeciónPresión de servicio mín.Dirección de montaje 
MCPS1201A250 [N]5.5 [bar]desde arriba
MCPS1201A-LP145 [N]4 [bar]desde arriba
MCPS1201M250 [N]5.5 [bar]desde arriba
MCPS1201M-LP145 [N]4 [bar]desde arriba
MCPS1202F250 [N]5.5 [bar]desde el frente
MCPS1202F-LP145 [N]4 [bar]desde el frente
MCPS1205A250 [N]5.5 [bar]desde arriba
MCPS1205A-LP145 [N]4 [bar]desde arriba
MCPS1214L240 [N]5.5 [bar]desde arriba
MCPS1214L-LP145 [N]4 [bar]desde arriba
MCPS1217C250 [N]5.5 [bar]desde arriba
MCPS1217C-LP145 [N]4 [bar]desde arriba
MCPS1200MW250 [N]5.5 [bar]desde arriba
MCPS1200MW-LP145 [N]4 [bar]desde arriba
Tamaño constructivo: MCPS15
ReferenciaFuerza de sujeciónPresión de servicio mín.Dirección de montaje 
MCPS1501H280 [N]5.5 [bar]desde arriba
MCPS1501H-LP145 [N]4 [bar]desde arriba
MCPS1501HW240 [N]5.5 [bar]desde el frente
MCPS1501HW-LP145 [N]4 [bar]desde el frente
MCPS1501M280 [N]5.5 [bar]desde arriba
MCPS1501M-LP145 [N]4 [bar]desde arriba
MCPS1502F280 [N]5.5 [bar]desde arriba
MCPS1502F-LP145 [N]4 [bar]desde arriba
MCPS1504A280 [N]5.5 [bar]desde arriba
MCPS1504A-LP145 [N]4 [bar]desde arriba
MCPS1505A280 [N]5.5 [bar]desde el frente
MCPS1505A-LP145 [N]4 [bar]desde el frente
MCPS1505E240 [N]5.5 [bar]desde el frente
MCPS1505E-LP145 [N]4 [bar]desde el frente
MCPS1514L280 [N]5.5 [bar]desde arriba
MCPS1514L-LP145 [N]4 [bar]desde arriba
MCPS1503MW240 [N]5.5 [bar]desde arriba
MCPS1503MW-LP145 [N]4 [bar]desde arriba
MCPS1500MW280 [N]5.5 [bar]desde arriba
MCPS1500MW-LP145 [N]4 [bar]desde arriba
Tamaño constructivo: MCPS17
ReferenciaFuerza de sujeciónPresión de servicio mín.Dirección de montaje 
MCPS1701B250 [N]5.5 [bar]desde arriba
MCPS1701B-LP145 [N]4 [bar]desde arriba
Tamaño constructivo: MCPS20
ReferenciaFuerza de sujeciónPresión de servicio mín.Dirección de montaje 
MCPS2001A400 [N]5.5 [bar]desde arriba
MCPS2001A-LP300 [N]4 [bar]desde arriba
MCPS2005A400 [N]5.5 [bar]desde arriba
MCPS2005A-LP300 [N]4 [bar]desde arriba
Tamaño constructivo: MCPS25
ReferenciaFuerza de sujeciónPresión de servicio mín.Dirección de montaje 
MCPS2501H400 [N]5.5 [bar]desde arriba
MCPS2501H-LP300 [N]4 [bar]desde arriba
  1. Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento
  7. Taco de corredera
    Para colocación flotante