MBPS2504FS1

Elemento de sujeción
Serie MBPS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
NSKRA(R1A)25RAA..ALmostrar variante
NSKRA(R1A)25RAA..BLmostrar variante
NSKRA(R1A)25RAA..EMmostrar variante
NSKRA(R1A)25RAA..GMmostrar variante
NSKRA(R1A)25RAA..ANmostrar variante
NSKRA(R1A)25RAA..BNmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción1300 [N]
Presión de servicio mín.4.5 [bar]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción934
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
Rascador-
Peso0.69 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción
  3. Zapatas de freno y mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento