Elemento de sujeción
Serie LKPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
- Elemento de seguridad, cerrado sin energía (NC)
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía, mediante acumulador de energía por resorte
- Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
- Forma constructiva fina y pequeña
Mediante el uso de émbolos en forma de U
- Máxima flexibilidad
Conexión de aire adicional desde arriba
- Fácil detección del estado
Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético