LBPS2014DS2-A

Elemento de sujeción
Serie LBPS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Elemento de seguridad, cerrado sin energía (NC)
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía, mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Forma constructiva fina y pequeña
    Mediante el uso de émbolos en forma de U
  • Máxima flexibilidad
    Conexión de aire adicional desde arriba
  • Fácil detección del estado
    Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
CPCHRC(HRU)20HRC-FLmostrar variante
CPCHRC(HRU)20HRC-FNmostrar variante
CPCHRC(HRU)20HRC-MLmostrar variante
CPCHRC(HRU)20HRC-MNmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción650 [N]
Presión de servicio mín.5.5 [bar]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción81
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
Rascador-
Peso0.27 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción
  3. Zapatas de freno y mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa estrecha
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento