Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GHK6000

"La pinza robusta"

  • Agarre asegurado de la pieza en caso de caída de presión mediante el elemento de sujeción, siempre y cuando la forma de agarre sea con dedos construidos de forma positiva.
  • Las dimensiones se basan en la pinza estándar de la serie GH6000
  • Recorrido largo, hasta 200 mm por dedo
  • Guía en T robusta, guiada completamente a lo largo de toda la longitud de la carcasa
  • Para dedos con una longitud de hasta 600 mm
  • Forma constructiva muy compacta mediante cilindro y guía superpuestos
Características de la serie
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP40
  • Detector magnético
  • Sensor inductivo
  1. Soporte de detector
    alojamiento para detector inductivo
  2. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  3. Casquillos de centraje desmontable
    para un posicionamiento rápido y económico de los dedos
  4. Mordazas
    alojamiento de los dedos individuales
  5. Guía en T larga y precisa
    para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  6. Accionamiento
    dos cilindros neumáticos de doble efecto sincronizado a través de piñon
  7. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados ATENCIÓN: accionar las pinzas de gran recorrido siempre con el reductor de escape suministrado (regulación de la velocidad)
  8. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro