Pinzas de agujas
Serie SCH

- Ajuste de recorrido de forma continua
Adapte el recorrido de la aguja de manera individual y continua gracias al ajuste directo de recorrido - Tipo de construcción plano
El tipo de construcción compacto le permite ahorrar un costoso espacio constructivo en su máquina - Detección mediante detectores magnéticos
La detección de posiciones finales le ofrece tiempos de ciclo más rápidos y un control general
Características de la serie
- 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP30
- Detector magnético

- Agujas que se extienden
sujetan la pieza a través de pinchazo - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Ajuste del recorrido
mediante desplazamiento en el agujero oblongo - Accionamiento
dos cilindros neumáticos de doble efecto - Abastecimiento de energía
- Fijación y posicionamiento
- Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos