Agarre cerrando
Serie RG

  • Protección de las superficies mediante botones de goma
    Proteja de manera duradera la superficie de sus piezas y minimice así los desechos
  • Sujeción segura
    Gracias al elevado coeficiente de fricción, la pieza se mantiene agarrada incluso con dinámicas elevadas
  • Accionamiento directo
    El accionamiento con solo una conexión de aire reduce los gastos de montaje y los cantos conflictivos
Características de la serie
  • IP67
  • Libre de mantenimiento
Vue Debug
Tamaño constructivo: RG0-30
ReferenciaDiámetro de agarre mín.Diámetro de agarre máx.Fuerza de agarre al cerrar 
RG0-300 [mm]28 [mm]350 [N]
Tamaño constructivo: RG10-60
ReferenciaDiámetro de agarre mín.Diámetro de agarre máx.Fuerza de agarre al cerrar 
RG10-6010 [mm]58 [mm]1000 [N]
  1. Fijación y posicionamiento
  2. Accionamiento
    directamente a través de membrana de goma
  3. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados
  4. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro