Pinzas autocentrantes en apertura
Serie LGS

- Concentrada en lo esencial
El tipo más rentable de agarre: de esta manera, reduce los gastos de producción - Mordazas de sujeción mecanizables de forma individual
Nunca antes una pinza se había adaptado a su aplicación con tanta rapidez y facilidad - Accionamiento directo
El accionamiento con solo una conexión de aire reduce los gastos de montaje y los cantos conflictivos
Características de la serie
- IP40
- Libre de mantenimiento
- Dedos con longitud mayor
- Dedos

- Abastecimiento de energía
posibilidad de radial y axial - Membrana de protección
entre los dedos y la membrana accionada - Accionamiento directo con membrana
solamente se necesita una conexión de aire - Limitación de recorrido
evita daños por expansión excesiva en caso de aperturas sin pieza - Dedos
para un mecanizado individual - Chapa de protección de acero
Protección de la membrana contra perforación - Junta tórica para retroceso
retorno de los dedos tras la purga de aire