LG120-135

Pinzas autocentrantes en apertura
Serie LGG

  • Protección de las superficies mediante botones de goma
    Proteja de manera duradera la superficie de sus piezas y minimice así los desechos
  • Sujeción segura
    Gracias al elevado coeficiente de fricción, la pieza se mantiene agarrada incluso con dinámicas elevadas
  • Accionamiento directo
    El accionamiento con solo una conexión de aire reduce los gastos de montaje y los cantos conflictivos
Equipamiento/Opciones
  • IP54
  • Libre de mantenimiento
Datos técnicos
Carrera total en Ø16 [mm]
Diámetro de apriete d mín.119.5 [mm]
Diámetro de de apriete D máx.135.5 [mm]
Fuerza de agarre al avanzar3500 [N]
Tiempo de avance / retroceso0.4 [s]
Precisión de repetición +/-0.05 [mm]
Presión de servicio mín.2 [bar]
Presión de servicio máx.6 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio mín.5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Volumen de aire por ciclo250 [cm³]
Protección según IEC 60529IP54
Peso2.3 [kg]
AM30X1.5
C30 [mm]
E Ø22 [mm]
F37 [mm]
G28 [mm]
K Ø119 [mm]
L145 [mm]
M Ø30h7 [mm]
Detalle de las ventajas
  1. Abastecimiento de energía
    axial a partir de LG35-39 axial y radial
  2. Fijación
    a través de ajuste, rosca y contratuerca
  3. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro sin expansión excesiva de la membrana de goma en caso de aperturas sin pieza
  4. Agarre directo con botones de goma
    elevada fuerza de sujeción mediante un buen coeficiente de fricción
  5. Agarre a través de una membrana de goma de simple efecto
    fácil conexión retorno al purgar el aire ajuste de la fuerza a través de la presión de trabajo (2 - 6 bar)
  6. Núcleo interior
    ahorra volumen de aire y tiempo de ciclo (a partir de LG35-39)