Pinzas autocentrantes en apertura
Serie LG1000

  • Ajustable de forma individual
    La forma constructiva de la pinza no solo le permite agarrar de forma segura superficies de geometrías cilíndricas, sino también cónicas y cuadradas
  • Paso integrado de aire o vacío
    Utilice esta opción para pruebas de estanqueidad, expulsión de la pieza o crear vacío en ésta
  • Protección de las superficies mediante membrana de silicona
    Además de cubrir un rango de diámetro de agarre especialmente grande, la membrana le ofrece una protección óptima frente a daños
Características de la serie
  • IP54
  • Libre de mantenimiento
  • Abastecimiento de energía axial
  • Abastecimiento de energía radial, taladro pasante
Vue Debug
Tamaño constructivo: LG1008
ReferenciaCarrera total en ØDiámetro de agarre mín.Diámetro de agarre máx. 
LG1008-01SI2.5 [mm]8 [mm]10.5 [mm]
LG1008-02SI2.5 [mm]8 [mm]10.5 [mm]
Tamaño constructivo: LG1010
ReferenciaCarrera total en ØDiámetro de agarre mín.Diámetro de agarre máx. 
LG1010-01SI3 [mm]10 [mm]13 [mm]
LG1010-02SI3 [mm]10 [mm]13 [mm]
Tamaño constructivo: LG1012
ReferenciaCarrera total en ØDiámetro de agarre mín.Diámetro de agarre máx. 
LG1012-01SI3 [mm]12.5 [mm]15.5 [mm]
LG1012-02SI3 [mm]12.5 [mm]15.5 [mm]
Tamaño constructivo: LG1015
ReferenciaCarrera total en ØDiámetro de agarre mín.Diámetro de agarre máx. 
LG1015-01SI3.5 [mm]15 [mm]18.5 [mm]
LG1015-02SI3.5 [mm]15 [mm]18.5 [mm]