Pinza para montaje de juntas tóricas interior
Serie GSI

  • Concentrada en lo esencial
    Pague solo por aquello que necesita: pinza estándar única especial para el montaje interior de juntas tóricas
  • Recorrido de apertura ajustable
    Evita una expansión excesiva de la junta tórica y asegura una calidad de producción constante
  • Detección mediante detectores magnéticos
    La detección de posiciones finales le ofrece tiempos de ciclo más cortos y un control general
Características de la serie
  • 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP30
  • Detector magnético
  1. Mordazas de apertura
    para el posicionamiento de la junta tórica en la ranura de la pieza
  2. Expulsor (Vástago)
    para expulsar la junta tórica
  3. Accionamiento mediante 3 cilindros neumáticos de simple efecto
    accionamiento mordazas de sujeción accionamiento de las mordazas de apertura accionamiento del expulsor
  4. Mordazas de sujeción
    para el alojamiento de la junta tórica
  5. Transmisión de fuerza
    a través de palanca y coliso
  6. Ajuste de recorrido de las mordazas de sujeción
    evita el excesivo estiramiento de la junta tórica durante el montaje
  7. Ajuste de recorrido de las mordazas de apertura
    para ajustar el diámetro de perforación de la pieza
  8. Fijación y posicionamiento
    axial, en la base de la pinza