Pinzas autocentrantes de tres dedos de gran recorrido
Serie GD500

"La pinza plana"
- Reducción de la altura constructiva gracias al accionamiento horizontal
Reduce los cantos conflictivos de su aplicación - Guía en T probada
Esta acreditada y probada tecnología de guiado ofrece una seguridad de procesos sin igual - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Características de la serie
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP40
- Sensor inductivo

- Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Fijación y posicionamiento
- Mordazas
de acero cementado y rectificado alojamiento de los dedos individuales - Guía en T precisa
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Disco de leva
sincronización del movimiento de las pinzas - Accionamiento
tres cilindros neumáticos de doble efecto - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo