GD50

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD
"La pinza flexible"
- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
Con un solo tipo de pinza quedan cubiertas numerosas variantes de aplicación - Dedos incluidos en el suministro
Reduce los gastos de construcción, los costes de fabricación y el tiempo hasta la puesta en servicio - Ajuste de recorrido de forma continua
Mediante la limitación de recorrido disponible de forma opcional, es posible adaptar el recorrido de forma individualizada para su aplicación, y también es posible la detección de recorrido
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP40
- Sensor inductivo
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 120 [°] |
Diámetro de agarre mín. al cerrar | 9 [mm] |
Diámetro de agarre máx. al cerrar | 62 [mm] |
Diámetro de agarre mín. al abrir | 21 [mm] |
Diámetro de agarre máx. al abrir | 74 [mm] |
Par de agarre al cerrar | 9 [Nm] |
Par de agarre al abrir | 9 [Nm] |
Tiempo de cierre | 0.09 [s] |
Tiempo de apertura | 0.09 [s] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | +5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +60 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 102 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 2.7 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas

- Movimiento de agarre con trayectoria circular
para diferentes diámetros de pieza - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Engranaje planetario
movimiento sincronizado de las mordazas - Pasadores cilíndricos como mordaza
- Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Abastecimiento de energía
posibilidad de radial y axial - Eje de salida sobresaliente
para el montaje de accesorios, p.ej detección