S12-G-3

Conector recto
Serie S
- Cable conector para el confeccionado flexible in situ
- Confeccionado con ahorro de tiempo sin aislamiento de los conductores individuales
Datos técnicos
Rosca de conexión | M12 |
Tipo de conexión | Terminación de fijación |
Tipo de conexión | Terminación de fijación |
Versión | Recto |
Número de contactos | 3 |
Tensión de medición | 32 [V] |
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 ºC) | 4 [A] |
Resistencia al aislamiento | ≥108Ω |
Resistencia vertical | ≤10mΩ |
Material de los contactos | Metal, CuZn, con baño de oro |
Material de los soportes de los contactos | Plástico, PA, BK |
Material del cuerpo | Plástico, PA, BK |
Protección según IEC 60529 | IP67 |