- Fijación y posicionamiento
- Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro
- Abastecimiento de energía
- Accionamiento
cilindro neumático de simple o doble efecto (según modelo)
- Muelle integrado
muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía (con cilindro de simple efecto hace la función de retorno)
- Engranaje de palanca de guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas
- Mordazas
se puede mecanizar según necesidad sin desmontar
- Chapa de ajuste (GM10)
para mecanizar en paralelo las pinzas