Accesorios
COMPONENTES DE AGARRE
El accesorio representado aquí se ha desarrollado especialmente para las necesidades de nuestra serie de pinzas de la serie 5000: ¡las pinzas premium necesitan accesorios premium! Encontrará otros extras, como sensores, válvulas antirretorno pilotadas y mucho más, directamente en la respectiva página de producto.

Mordazas universales – UB5000
Puede utilizarse para el uso inmediato o para el mecanizado posterior individual
Las piezas en bruto de los dedos están disponibles en las versiones de aluminio (AL) y acero (ST) y se montan en la pinza directamente mediante los tornillos incluidos en el volumen de suministro. Los ajustes necesarios para ello para los casquillos de centraje ya están disponibles. Por cada mordaza se necesita una mordaza universal.
Serie UB5000

Mordazas de ajuste – EB5000
Para la adaptación sin herramientas del área de agarre
Mediante el accionamiento manual del mecanismo de bloqueo con tensión previa del resorte puede desplazarse la mordaza de ajuste dentro de la muesca con escala numérica. En función de las fuerzas y pares que deben actuar, las mordazas de ajuste se suministran en las versiones de aluminio (AL) y acero (ST). Por cada mordaza se necesita una mordaza de ajuste.
Serie EB5000

Mordazas de cambio – WB5000
Permiten un cambio rápido de los dedos individuales
Por cada mordaza se necesita una parte fi ja y como mínimo un set de partes sueltas, en función del número de dedos que deban cambiarse. El enclavamiento manual mediante la llave Torx, incluida en el volumen de suministro de la parte fi ja, puede realizarse desde dos lados.
Serie WB5000

Estrella de presión – ADS5000
Sólo disponible para la SERIE GPD
La estrella de presión sirve, con los dedos abiertos, para el posicionamiento apoyado por muelle de la pieza de trabajo contra un tope. De este modo, se reducen considerablemente las cargas en la pinza que se generan al unir.
Serie ADS