Cilindro elevador
Serie HZ

- Paso de aire sin tubos
Se eliminan los cantos conflictivos sin definir y los tubos propensos al desgaste y aumenta así la seguridad de la aplicación - Posición final amortiguada
Con ayuda de los amortiguadores PowerStop, puede acceder a las posiciones finales con suavidad y aumentar así la seguridad del proceso y la vida útil de la aplicación - Gran robustez
Dos guías amoladas y con cromado duro, con su estabilidad y larga vida útil, le garantizan un proceso seguro

- Paso de aire integrado
para el paso de aire comprimido sin tubos - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Amortiguadores hidráulicos patentados
amortiguación de posiciones finales ajustable - Brida de sujeción
para la integración en la aplicación específica del cliente - Dos guías
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos