MATCH - Módulo robot
Serie LWR

- Un sistema para cobots y robots convencionales
- Interfaz de robot estandarizada para la manipulación (agarre mecánico y vacío)
- Cambio manual con la función Easy Click (manejo con una mano)
- Cambio automático sin control externo en la estación de depósito
- Gran diversidad de efectores finales
- Indicador LED Connect óptico
- Módulos de robots adaptados específicamente al fabricante