MATCH - Módulo robot
Serie LWR

- Un sistema para cobots y robots convencionales
- Interfaz normalizada del robot para la manipulación (agarre mecánico y vacío)
- Cambio manual con función Easy-Click (manejo con una sola mano)
- Cambio automático sin control externo en la estación de depósito
- Gran diversidad de efectores finales
- Pantalla LED Optical Connect
- Conector específico del robot para conexión directa al robot Herramienta IO
- Control digital de pinzas incl. supervisión de sensores