Dos socios potentes
UNA ÚNICA PLATAFORMA
Con la nueva plataforma MATCH, Zimmer Group y Schmalz combinan lo mejor de dos mundos vinculados a las pinzas. A partir de esta colaboración ha surgido algo único: un sistema modular con el que el cliente podrá cumplir de forma flexible todo tipo de requisitos y solucionar cualquier aplicación de robótica. Asimismo, ambas empresas ofrecen, además de su gran competencia en soluciones, una red de distribución mundial para soporte y asistencia técnica.

Tan versátiles como el sistema – las aplicaciones
Tanto si se trata de la robótica móvil y colaborativa o aplicaciones completamente automatizadas: con solo un sistema flexible, el usuario dispone de un campo de aplicación prácticamente ilimitado desde la producción y el montaje pasando por la logística de almacén hasta el envío o la automatización de laboratorios.
Las tareas típicas para ello son Pick&Place, puesta en marcha, embalaje y paletización, comprobación y prueba. Del mismo modo, se dispone de distintas pinzas mecánicas y de vacío adaptadas a la pieza de trabajo y a la tarea de manipulación. En caso de que cambien los requisitos, el sistema podrá adaptarse rápida y fácilmente.

Conexión y comunicación estandarizadas
Adaptado a cualquier robot de peso ligero usual: un sistema ideal para cobots y robots de 6 ejes convencionales.

Flexible
Cualquier robot, cualquier pinza y cualquier efector final. Alta flexibilidad mediante una amplia gama.

Fácil instalación
Conexión mecánica mediante cambiador rápido y parametrización con el asistente de configuración.

Control de procesos completo
Registro, evaluación y visualización de datos de valor añadido incluida conexión a la nube.
Compatibilidad con cualquier robot usual
La gama MATCH abre una infinidad de opciones de aplicación en todas las industrias. Independientemente de qué solución de sistema tipo mecano elija, lo prometemos: It’s a MATCH.
La interacción perfecta entre el robot y la pinza se garantiza mediante el concepto de conexión inteligente.