IO-Link se une a la PLC
Módulos PLC
Los bloques de funciones y la documentación están disponibles para los distintos fabricantes para controlar una pinza directamente a través de un PLC: Zimmer Group ofrece estos bloques funcionales de PLC (SPS FB) para su descarga gratuita como paquete de datos adicional (ADP) en su sitio web.
SUS VENTAJAS
- Fácil integración de nuestros componentes IO-Link mediante módulos de función específicos del producto
- Incluida la documentación
- Básico y Avanzado sólo dos módulos para todas las pinzas IO-Link
Advanced
Gracias a su funcionalidad ampliada y al exhaustivo juego de parámetros, los módulos Advanced pueden utilizarse para las pinzas posicionables.
«Libre parametrización de las posiciones».

Advanced para las siguientes series de modelos:
GEH6xxxIL
GED6xxxIL
GEP20xxIL-03-B
HRC-01
HRC-02
LWR50L-22-00001-A
LWR50L-23-00002-A
LWR50L-02-00001-A
LWR50L-03-00001-A
Basic
Gracias a su equipamiento compacto preciso y al juego de parámetros más pequeño, los módulos Basic pueden utilizarse para las pinzas no posicionables, incl. las pinzas híbridas.
«Movimiento controlado a la posición final o pieza de trabajo».

Basic para las siguientes series de modelos:
GEP20xxIL-00-B
GEP50xxIL-00-A
GED50xxIL-00-A
GPP50xxIL-10-A
GPD50xxIL-10-A
HRC-01, HRC-02, HRC-03, HRC-04, HRC-05
LWR50L-23-00006-A
LWR50L-03-00002-A
LWR50L-03-00003-A