Odniesienie do systemu
Chwytak do zwrotnic kół
Chwytak | Rozwiązania systemowe | Mobilność | Samochód | Układ napędowy dla silników spalinowych

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GH6000

- Napęd bezpośredni synchronizowany poprzez koło zębate
- Prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pozwala uzyskać maksymalne pochłanianie sił i momentu
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe

- Napęd bezpośredni synchronizowany poprzez koło zębate
- Prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pozwala uzyskać maksymalne pochłanianie sił i momentu
Zadanie
Niniejszy przykład zastosowania dotyczy maszynowej obróbki elementów stalowych. Szczególnym wyzwaniem było precyzyjne zamocowanie różnych wariantów nośników kół w hydraulicznym uchwycie rozprężnym.
Rozwiązanie
Rozwiązaniem był pneumatyczny skok załadowywania i wyładowywania zintegrowany z chwytakiem. Dodatkowo zastosowano aktywny dociskacz do utrzymania podczas naprężania w urządzeniu.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 1200 [N] |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | DRUCKSICHER |
Skok maks. | 60 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 82 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 30 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty