Chwytak do obręczy kół
![](/fileadmin/_processed_/3/e/csm_ZIM_BIL_SYS_SYSBSP001-A__SALL__AIN__V1_927bb47245.png)
Zadanie
Podczas obsługi felg należało uwzględnić bardzo szeroki zakres elementów (od 13 do 22 cali) — w tym rezerwę na przyszłe rozmiary elementów. Ponadto chwytaki musiały być zoptymalizowane pod względem wagi, aby utrzymać mały rozmiar robota, a tym samym niskie koszty.
Rozwiązanie
Podstawą rozwiązania był wytrzymały chwytak długoskokowy serii GH6000 w połączeniu z podstawą szczęki o zoptymalizowanej masie.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 3300 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | DRUCKSICHER |
Skok maks. | 300 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 25 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 20 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty