Technika automatyzacji do samochodów, samolotów i innych pojazdów.
Od planowania, projektowania i realizacji po uruchomienie, konserwację i serwis: jako wiodący globalny producent komponentów do automatyki, maszyn i amortyzacji oraz ekspert w dziedzinie inżynierii procesowej, doskonale znamy wymagania i procesy przemysłu motoryzacyjnego, produkcji pojazdów dwu- i trzykołowych, pojazdów szynowych, branży lotniczej i morskiej. Nasze produkty wyróżniają się jakością i trwałością, dzięki czemu spełniają wysokie standardy branży mobilności. Szerokie portfolio produktów obejmujące komponenty techniki manipulacji, robotyki, techniki amortyzacji, techniki mocowania i hamowania, techniki maszynowej i komunikację przemysłową, a także rozwiązania systemowe, takie jak robotyka mobilna lub systemy chwytające, sprawiają, że jesteśmy ważnym partnerem dla wielu renomowanych firm.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc? Zapraszamy do współpracy!











Komponenty do produkcji samochodów, samolotów itp.
Rozwiązania systemowe dla mobilności
Zimmer Group jako KNOW-HOW FACTORY łączy pod jednym dachem różne obszary technologiczne, takie jak technika manipulowania, robotyka, technika próżni, technika maszynowa, technika amortyzacji, technika mocowania i hamowania. Tworzymy niestandardowe rozwiązania dla zadań automatyzacji na całym świecie w dobie transformacji cyfrowej. Możemy czerpać z bogatego doświadczenia na rynku mobilności i tworzyć rozwiązania systemowe dla indywidualnych wyzwań, a także standardów branżowych.
FAQ – Odpowiedzi na często zadawane pytania
Dzięki szerokiemu i innowacyjnemu portfolio Zimmer Group łączy sześć obszarów technologicznych pod jednym dachem:
- Technika manipulacyjna: Komponenty takie jak jednostki obrotowe, chwytaki i akcesoria do robotów jako rozwiązania standardowe lub półstandardowe.
- Technika amortyzacji: Amortyzatory przemysłowe i soft close do bezpiecznego spowalniania i hamowania wszelkiego rodzaju ruchów.
- Technika maszynowa:Pojedyncze komponenty, np. elektrowrzeciona, systemy mocowania w punkcie zerowym i systemy transportowe.
- Technika mocowania i hamowania: elementy zaciskowe i hamujące do pozycjonowania, przytrzymywania i hamowania w szerokim zakresie zastosowań.
- Technika systemowa: Indywidualne rozwiązania łączące wszystkie obszary technologiczne.
- Technika procesowa:produkty z metalu, tworzyw sztucznych lub elastomeru, produkowane seryjnie.
Do tego dochodzi również oprogramowanie, które ułatwia produkcji wykonanie kroku w kierunku inteligentnej fabryki. Usługi cyfrowe to nie tylko dodatkowa usługa dla klienta, ale świadome, cyfrowe i technologiczne ulepszenia naszych produktów, aby sprostać rosnącym wymaganiom globalnego rynku. Dzięki naszym niestandardowym rozwiązaniom jesteśmy ważnym partnerem dla wielu renomowanych firm z różnych obszarów sektora mobilności.
Rozwiązania z zakresu automatyzacji mogą pomóc firmom z branży mobilności, niezależnie od ich wielkości, zwiększyć wydajność i produktywność procesów produkcyjnych, poprawić jakość produktów i zwiększyć ekologiczność rozwiązań z zakresu mobilności. Obejmuje to zadania takie jak montaż, lakierowanie, kontrola jakości i pakowanie. Oferujemy rozwiązania dla małych i średnich firm, ale jesteśmy również partnerem w zakresie automatyzacji dla producentów linii produkcyjnych. To, czy i które rozwiązanie jest dla Ciebie odpowiednie, zależy od aplikacji i odpowiednich warunków ramowych, które chętnie wspólnie sprawdzimy i przeanalizujemy.
Produkty Zimmer Group pomagają zwiększyć wydajność i produktywność procesów produkcyjnych, poprawić jakość produktów i zwiększyć bezpieczeństwo ludzi i maszyn – zawsze z myślą o zrównoważonym rozwoju i przyjazności dla środowiska.
Szukasz konkretnego produktu lub potrzebujesz konsultacji w sprawie konkretnej aplikacji? Dzięki naszej rozległej sieci sprzedaży w wielu lokalizacjach na całym świecie zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami już teraz!