System mocowania w punkcie zerowym
System mocowania w punkcie zerowym jest innowacyjnym rozwiązaniem w technologii mocowania detali. Umożliwia niezwykle szybkie i precyzyjne przezbrajanie detali, przyrządów mocujących lub osprzętu na nowoczesnych obrabiarkach.
To system odpowiedni do Twojej produkcji
Modułowy system mocowania w punkcie zerowym Zimmer Group to odpowiedni system, który spełni wszystkie wymagania.
Oprócz standardowej wersji zredukowanej do podstawowych funkcji, takie jak odblokowanie i złącze PLUS, dostępna jest również zaawansowana wersja z szerokim zakresem funkcji, niezbędna na przykład w zautomatyzowanej produkcji. Obie wersje są blokowane kształtowo za pomocą segmentów zaciskowych dostosowanych specjalnie do konturu sworznia, tworząc niezwykle sztywny system, który jest w stanie przejąć największe siły z maksymalną powtarzalnością. Asortyment produktów uzupełnia szeroka gama płyt mocujących, które są dostępne we wszystkich rozmiarach i różnych konfiguracjach. Aby zwiększyć ochronę systemu mocowania w punkcie zerowym i zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń, dostępna jest opcjonalne automatyczne zamknięcie, które niezawodnie chroni otwór sworznia.
Więcej informacji można znaleźć w naszym katalogu.
Zalety
Większa wydajność produkcji
Dzięki automatyzacji procesów system mocowania w punkcie zerowym drastycznie zwiększa wydajność produkcji przy zachowaniu wymaganej precyzji. Czas ustawiania maszyny skraca się nawet o 90%. Minimalizuje się również czasochłonność czyszczenia i konserwacji systemu. Możliwość połączenia kilku następujących po sobie procesów w jednym mocowaniu detalu na różnych stanowiskach obróbczych i wyposażenie ich w identyczne geometrie systemu mocowania skutkuje niewykorzystywanymi wcześniej efektami synergii. Nośnik detali z systemem mocowania w punkcie zerowym towarzyszy produkowanej części w długiej drodze przez proces obróbki, zapewniając w ten sposób optymalną precyzję i efektywność kosztową.

Najwyższa powtarzalność i precyzja
Zaawansowana konstrukcja systemu mocowania w punkcie zerowym umożliwia powtarzalność rzędu 0,005 mm. Dzięki bardzo dużym siłom dociągania i konsekwentnemu stosowaniu hartowanej stali nierdzewnej system zapewnia bardzo precyzyjną, sztywną podstawę i dodatkowo stabilizuje części mające tendencję do drgań.

Większe bezpieczeństwo procesów
System mocowania w punkcie zerowym redukuje błędy podczas frezowania, toczenia, drutowej lub wgłębnej obróbki elektroerozyjnej, szlifowania powierzchniowego lub cylindrycznego, wiercenia, obróbki laserowej i pomiarów. Bezobsługowa konstrukcja przyczynia się również do zwiększenia niezawodności procesu.
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA