Narzędzia do obróbki drewna
Od ponad 30 lat Zimmer Group jest jednym z najbardziej nowatorskich przedsiębiorstw w dziedzinie obróbki drewna. W latach 90-tych i pierwszej dekadzie XXI wieku, działając przede wszystkim jako think tank oraz dostawca OEM, zrewolucjonizowaliśmy rynek przełomowymi rozwiązaniami, takimi jak pierwsze na świecie złącze elektryczne na głowicy obróbczej. Dziś dostarczamy zaawansowaną technologię umożliwiającą najwyższy stopień elastyczności, skalowalności i produktywności. Stawiamy przy tym na najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne i metody symulacji, takie jak cyfrowy bliźniak. W związku z coraz większą powszechnością robotów w obróbce drewna, materiałów drewnopodobnych i kompozytowych Zimmer Group oferuje innowacyjne produkty typu „end-of-arm” zoptymalizowane pod kątem konkretnych zastosowań. Elastyczność jest praktycznie nieograniczona.
- Modułowe narzędzia End-of-Arm do realizacji szerokiego zakresu funkcji na module obróbczym
- Przekładnia wiertarska ze sztywnymi wrzecionami
- Przekładnia wiertarska z wysuwanymi wrzecionami
- Konstrukcja specjalna dostosowana do warunków ograniczonej przestrzeni i minimalnej wymiany narzędzi
- Liczne opcje osprzętu zapewniają maksymalną elastyczność i swobodę
Przekładnie wiertarskie ze sztywnymi wrzecionami
Wielowrzecionowe przekładnie wiertarskie do obróbki skrawaniem:

- Drewno/materiały drewnopodobne
- Materiały kompozytowe
- Tworzywa sztuczne
- Materiały ścierne, takie jak tynk lub tworzywa wzmacniane włóknem szklanym
- Zmienna liczba wrzecion i ich rozmieszczenie
- Sztywne wrzeciona wiertarskie
- Do montażu na istniejącym napędzie z różnymi interfejsami maszyny
- Prędkość obrotowa: do 3000 obr./min, jako wykonanie specjalne możliwe również większe prędkości
- Uchwyt wiertła z oprawką Weldon
Przekładnie wiertarskie z wysuwanymi wrzecionami
Modułowa głowica wielofunkcyjna do realizacji różnych funkcji:

- Jednostki chwytające i manipulacyjne do przenoszenia detali
- Jednostki wiercące wszystkich typów
- Przekładnie wiertarskie do wiercenia pojedynczego i seryjnego
- Zmienna liczba i rozmieszczenie wrzecion, wysuwane niezależnie
- Jednostka do cięcia
- Elektrowrzeciono do adaptacji
- Moduł ustawiania nóżek
- Jednostka do montażu okuć
- Agregaty wkręcające
- Jednostka do montażu ograniczników

KONSULTING TECHNOLOGICZNY
W fazie zapytania ofertowego i wczesnej fazie projektu główny nacisk kładziemy na zdefiniowanie kluczowych wymagań funkcjonalnych, zapewnienie interfejsów i połączeń z sąsiednimi systemami oraz sporządzenie wstępnego kosztorysu projektu.
Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów we wszystkich branżach jesteśmy idealnym partnerem w zakresie rozwiązań mechanicznych, mechatronicznych i programowych w automatyce. Naszą największą motywacją jest szybsze uruchomienie systemu dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta, ułatwienie jego obsługi i zapewnienie efektywniejszego i niezawodnego działania!
Rozwiązania systemowe Customer Engineering
Jako firma z 30-letnim doświadczeniem w pracach rozwojowych i zatrudniająca ponad 80 ekspertów Zimmer Group dysponuje odpowiednimi kompetencjami branżowymi, aby móc szybko i precyzyjnie przeanalizować wymagania konkretnego zastosowania, opracować innowacyjne technicznie i przystępne cenowo propozycje rozwiązań, a następnie sprawnie i terminowo je zrealizować.
Nasz zespól zajmujący się półkomponentami oraz rozwojem systemów jest w stanie opracować takie rozwiązanie.
Zastosowanie w otoczeniu produkcyjnym
- Zastosowanie robotów przemysłowych jest decydującym czynnikiem produktywności w obróbce mechanicznej drewna
- Zimmer Group oferuje innowacyjne, zoptymalizowane pod kątem zastosowań produkty End-of-Arm do coraz powszechniejszych robotów
- Nasze inteligentne rozwiązania w zakresie End-of-Arm-Tooling w decydujący sposób przyczyniają się do zwiększenia produktywności
- Zwłaszcza w dobie Industrie 4.0 nasze rozwiązania mechatroniczne i pełen zakres towarzyszących im usług cyfrowych oferują doskonałe możliwości zdobycia przewagi na rynku