pneumatyczne (automatyczny)
pneumatyczne (automatyczny)
Seria WWR
Seria WWR
Odpowiednie dla małych i średnich obciążeń
Kołnierz przyłączeniowy zgodny z normą EN ISO 9409-1: PCD 40 ... PCD 160
Z 4 ... 10 pneumatycznymi przepustami
Elementy energetyczne do przesyłu innych mediów dostępne opcjonalnie
Produkt
Seria WWR1000
Seria WWR1000
Nadaje się do bardzo dużych obciążeń
Kołnierz przyłączeniowy zgodny z normą EN ISO 9409-1: PCD 160 ... PCD 200
Elementy energetyczne do przesyłania mediów dostępne opcjonalnie
Produkt