Zmieniacze narzędzi
Nasze zmieniacze narzędzi to doskonałe rozwiązanie pozwalające zmaksymalizować elastyczność i produktywność procesów produkcyjnych. Opracowane z myślą o maksymalnej precyzji i trwałości, umożliwiają szybką i bezpieczną wymianę różnych narzędzi. Od kompaktowych systemów po złożone modele do zastosowań przemysłowych – mamy odpowiedni zmieniacz narzędzi spełniający indywidualne wymagania. Przejrzyj naszą ofertę i odkryj różnorodność naszych innowacyjnych produktów, dzięki którym procesy produkcyjne będą bardziej wydajne i zwiększą konkurencyjność.
WYJĄTKOWA TECHNOLOGIA: ZMIENIACZE NARZĘDZI
- „Bezpieczne trzymanie przy spadku ciśnienia”
- Redundantny system uzyskany dzięki połączeniu akumulatora sprężynowego i mechanizmu samoblokującego gwarantuje bezpieczeństwo maszyny
- „Niezwykle płaska konstrukcja”
- Ta konstrukcja zmniejsza obciążenie robota momentem obrotowym do minimum i umożliwia stosowanie mniejszych, tańszych rozmiarów
- „Niewyczerpana różnorodność transmisji mediów”
- Bez względu na rodzaj medium wdrożyliśmy już wiele projektów i znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dla Twoich wymagań

Różnorodność
Chcesz dostosować swoją maszynę i mieć swobodę wyboru transferu mediów? Z nami możesz wybierać spośród szerokiej gamy standardowych elementów energetycznych. Chętnie stworzymy również rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Standaryzacja
Duża wysokość zmniejsza udźwig robota. Dlatego nasze komponenty robota są wyjątkowo płaskie i mogą być łączone ze sobą bez dodatkowych adapterów. Są one montowane bezpośrednio do robota za pomocą przykręcanego kołnierza zgodnego z normą EN ISO 9409-1.

Bezpieczeństwo
Naszym głównym celem jest bezpieczeństwo produkcji. Nasze zmieniacze narzędzi oferują zatem najwyższą niezawodność, dzięki możliwości integracji czujników, sprężynie do podtrzymania siły i niezwykle wytrzymałym sworzniom blokującym.


W centrum uwagi: Znaczenie zmieniaczy narzędzi
Zmieniacze narzędzi odgrywają decydującą rolę w robotyce. Tutaj dowiesz się więcej o tym, dlaczego zmieniacze narzędzi są kluczowym elementem pełnej automatyzacji.