Rozdzielacze
Seria VE

- Mechaniczne sterowanie wymuszone
Gwarantuje bezpieczeństwo procesu, ponieważ oddzielony i przeniesiony może zostać tylko jeden element obrabiany. - Tu decyduje klient!
Kontrola za pomocą układu czujników pola magnetycznego albo czujnika zbliżeniowego: W odróżnieniu od rozwiązań typowych klient ma tutaj wolny wybór! - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Funkcje serii
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP40
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny

- Prowadzenie czterokrawędziowe
Wytrzymały, do pochłaniania sił i momentów - Popychacz
z hartowanej stali szlachetnej - Gniazdo
Otwór do montażu zindywidualizowanej szczęki rozdzielającej - Blokada
Zintegrowane, mechaniczne sterowanie wymuszone - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Napęd
Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu - Magnes stały
wbudowany jako sygnalizator w komorze tłoka - Zintegrowany rowek kontrolny
Rowek do pozycjonowania czujników pola magnetycznego