Elementy energetyczne
Najważniejszym wyposażeniem do zmieniaczy narzędzi są elementy energetyczne, za pomocą których można przesyłać różne media. Pneumatyka, hydraulika, chłodziwo, prąd obciążenia lub IO-Link – nasze szerokie portfolio oferuje całą gamę złączy.
FAQ – Często zadawane pytania i odpowiedzi na temat elementów energetycznych
Aby znaleźć odpowiedni element energetyczny, należy zawęzić wybór za pomocą wstępnych filtrów. Jeśli nie wszystkie informacje są jeszcze dostępne i nie można ustawić filtra, w dowolnym momencie można wyświetlić wszystkie elementy energetyczne pasujące do poprzedniego filtra. Wyświetlane elementy energetyczne są posortowane według zmieniacza narzędzi i liczby przepustów mediów.
Standardowo oferujemy elementy energetyczne obsługujące następujące media:
- Pneumatyka
- Hydraulika
- Prąd obciążenia
- IO-Link
- Chłodziwo
- Prąd sygnałowy
Jeżeli żaden z naszych elementów energetycznych nie pasuje do Twojej aplikacji, na pewno znajdziemy inne rozwiązanie. Zapraszamy do kontaktu!
Nasze elementy energetyczne posiadają styki sprężynowe i złącza wtykowe. W zależności od zastosowania, oba połączenia mają swoje zalety. Połączenia wtykowe (patrz ilustracja po lewej) mają długą żywotność i są mniej podatne na zabrudzenia i wilgoć. Nadają się również do wysokich napięć do 600 V, prądów do 15 A i wysokiej jakości sygnału. Z kolei styki sprężynowe (patrz ilustracja po prawej) są odpowiednie do napięć do 60 V i prądów do 3 A. Wymagają mniej miejsca i można je łatwo rozłączyć, dzięki czemu można zrezygnować ze stacji odkładania z urządzeniem do odłączania.
- Część ruchoma
- Część stacjonarna
Złącze wtykowe

Styk sprężynowy

Hydrauliczne elementy energetyczne są przeznaczone do ciśnienia do 150 barów. Ciśnienie występujące na krótko przed i w trakcie podłączania lub rozłączania jest określane jako ciśnienie łączeniowe. W zależności od elementu energetycznego może ono wynosić maksymalnie 15 barów lub mniej. Aby uniknąć wycieków podczas podłączania i rozłączania, należy uwzględnić maksymalne ciśnienie łączeniowe. Zalecamy wyłączenie ciśnienia za pomocą zaworu przed podłączeniem lub rozłączeniem, tak aby pozostałe ciśnienie wynosiło poniżej 15 barów.
Przy ciśnieniu powyżej 30 barów działają duże siły, które mogą uniemożliwić optymalne połączenie elementów. Bez odpowiednich środków może to prowadzić do wycieków. Dlatego zalecamy dodatkowe podparcie lub zablokowanie odpowiednich elementów energetycznych.
- Podparcie na robocie
- Podparcie na zagiętej
płycie lub
adapterze - Blokada pneumatyczna

Elementy do samodzielnego montażu są lutowane i montowane przez klienta. Więcej informacji na temat montażu można znaleźć w odpowiedniej instrukcji montażu.
Nasze elementy energetyczne są dostarczane z promieniowym wyjściem złącza. Jeśli w danej aplikacji wymagane jest wyjście osiowe, można to łatwo zrealizować. W tym celu należy odkręcić osiem śrub, przekręcić kątownik z wtyczką i ponownie przykręcić osiem śrub – gotowe!
Wyjście złącza promieniowe

Przekręcenie wtyczki

Wyjście złącza osiowe

Istnieje kilka możliwości integracji elementów energetycznych z systemem. Zależą one również od danego elementu energetycznego.
- Wolny koniec przewodu: Elementy energetyczne do samodzielnego montażu serii WER1000 i WER2000 posiadają wolne końce przewodu.
- Elementy energetyczne serii WER1000 są wyposażone we wtyczkę. W naszej ofercie można znaleźć odpowiednie złącza okrągłe lub gotowe kable.
- Seria WER3000 posiada złącza. Odpowiednie złącza okrągłe można znaleźć w naszym asortymencie. Można je zamontować samodzielnie. Na życzenie możemy również zaoferować gotowe kable. Na życzenie dostępne są również elementy energetyczne z innymi złączami lub z bezpośrednim wyjściem kablowym.
W przypadku wymiany elektrycznych elementów energetycznych z serii WER04, WER05 lub WER106 (modele wycofane z produkcji) na elementy serii WER3000, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie. Można nadal bez ograniczeń używać złączy okrągłych po stronie części stacjonarnej, pod warunkiem używania tej samej liczby pinów. Po stronie części ruchomej należy wymienić złącze okrągłe (6), ponieważ część ruchoma serii WER3000 ma nakrętkę mocującą, a złącze okrągłe serii WER04 / WER05 / WER106 posiada zintegrowaną nakrętkę. Można to również zobaczyć na ilustracji. Ponadto elementy energetyczne serii WER3000 wymagają odpowiedniej płyty adaptera (5).
- Część stacjonarna WER05
- Część ruchoma WER05
- Część stacjonarna WER3000
- Część ruchoma WER3000
- Adapter
- Złącze okrągłe/złącze kablowe

Do elementów energetycznych do samodzielnego montażu można w razie domówić pojedyncze styki sprężynowe. W przypadku innych naszych elementów energetycznych prosimy o odesłanie uszkodzonego elementu, ponieważ do montażu konieczne są specjalne narzędzia.
Na życzenie dostępne są elementy energetyczne z dopuszczeniem ATEX. Zapraszamy do kontaktu!
Funkcja hot-plug to możliwość dodawania lub usuwania komponentów z systemu podczas pracy lub przy podłączonym zasilaniu. Główną zaletą hot-plug jest brak przerywania pracy systemu. .
Hot-plug stosuje się na przykład w elementach energetycznych lub systemach szybkiej wymiany serii LWR.