Chwytaki dwuszczękowe kątowe obrotowe
Seria DGK

"DWA w JEDNYM"
- Płynna regulacja skoku
Za pomocą śruby nastawczej można indywidualnie dostosować kąt otwarcia 180° do swoich potrzeb. - 2 w 1
Chwytanie i obracanie w jednym module umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni konstrukcyjnej. - Możliwość indywidualnego nastawienia
Pozwala to zachować elastyczność: Kąt obrotu 90° albo 180° — Ty decydujesz na miejscu, czego potrzebujesz do swojego zastosowania.

- Śruba nastawy skoku
Skok otwarcia płynnie nastawiany - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Przekładnia z dźwignią kolankową z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Mechaniczne samoistne hamowanie - Możliwość ustawienia pozycji krańcowej 0/90/180°
W zakresie dostawy zawarte zderzaki krańcowe dla 0/90/180°. - Mechanizm krzywkowy
Wytrzymały, mało zużywający się - Napęd
Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu - Wpust na czujnik pola magnetycznego
Kontrola pozycji obrotu i pozycji szczęk chwytaka