Chwytak igłowy
Seria ST

- Płynna regulacja skoku
Za pomocą śruby nastawczej można indywidualnie i płynnie dostosować skok do swoich potrzeb. - Funkcja spustu elementu obrabianego
Funkcja ta gwarantuje pewne i szybkie odłożenie elementu obrabianego, pozwala unikać zakłóceń w przebiegu procesu. - Kontrola poprzez układ czujnika pola magnetycznego
Wykrywanie położeń krańcowych pozwala uzyskać krótsze czasy cykli i ciągłe sterowanie.
Funkcje serii
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP30
- Czujnik pola magnetycznego

- Wysuwane igły
chwytają poprzez wkłucie - Przeniesienie siły
za pośrednictwem hartowanego stalowego stożka - Zgarniacz igłowy
pomaga przy ściąganiu elementu obrabianego - Nastawianie skoku
Justowanie skoku igły - Zintegrowana sprężyna
do powrotu - Przyłącze powietrza nadmuchowego
do odrzucenia elementu obrabianego za pomocą powietrza - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron (wielkość ST40) - Napęd
Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu z powrotem sprężyny - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego