Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GED1500

  1. Demontowana tuleja centrująca
    Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających
  2. Szczęka chwytająca
    stal hartowana Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
  3. krzywka tarczowa z wymuszonym prowadzeniem
    Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły Wysuw szybki i skok siłowy w wersji z 6 mm skoku na szczękę
  4. Napęd
    Motoreduktor elektryczny 24 V DC pochłaniacza energii
  5. Prowadnica
    Uszczelniona prowadnica zaokrąglona do pracy w niekorzystnych warunkach otoczenia
  6. Sprawdzanie pozycji
    pomiar na końcu skoku przez wzrost prądu na silniku
  7. Doprowadzanie energii
    Standardowe złącze M8 okrągłe złącze wtykane przewód sterowania sygnału (stosować jedynie przewód bez diody)
  8. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką