Agregat elektropneumatyczny
Seria AEPN

- Lekki i wydajny
Kompaktowa konstrukcja pozwala na umieszczenie urządzenia bardzo blisko konsumentów i osiągnięcie najszybszych czasów otwierania i zamykania. - Możliwość wyboru wielu zakresów ciśnienia
Można ustawić dwa różne zakresy ciśnienia, aby spełnić wymagania specyficzne dla aplikacji przy najniższym możliwym poborze energii. - Zintegrowane zapytanie
Ciśnienie jest niezawodnie regulowane i utrzymywane dzięki zintegrowanemu systemowi kontroli. - Kontrola
Dzięki dwóm niezależnie sterowanym zaworom można realizować różne sekwencje procesów. - Niezależny
Dzięki prostemu sterowaniu i technologii 24 V, jednostka elektropneumatyczna jest predestynowana do jednostek mobilnych z zasilaniem akumulatorowym, takich jak systemy transportu bez kierowcy.
Funkcje serii
- Zintegrowana kontrola
- Wersją I/O
- Zintegrowana technika zaworowa
- Projekt zawiera
- Wiele niezależnych elementów sterujących

- Przyłącze powietrza P2
- Przyłącze powietrza P1
- Szybkie odpowietrzanie
- Energia + Kontrola
- Wentylacja/odsysanie
- Mocowanie