Interfejsy
- Rozdzielacz pasywny do wymiany sygnałów
- Używanie do prostej komunikacji przez interfejs
- Sterowanie urządzeń zewnętrznych, np. przenośników taśmowych
- Wymiana sygnałów, np. czujnik obecności detalu na stacji odkładania MATCH
- Przy wyborze stacji odkładania MATCH trzeba zamówić tę opcję
- Opcja składa się z dwóch rozdzielaczy pasywnych
- 16 gniazd
- 8 wejść / 8 wyjść
- Rodzaj przyłączenia: Gniazdo M8 metalowe
- Liczba pinów: 3