Roboty
Seria ABB GoFa

  • Niezawodne ograniczenie mocy i siły dzięki zintegrowanym czujnikom momentu obrotowego
  • Bezpieczna konstrukcja robota, zaokrąglona geometria, brak miejsc grożących przygnieceniem
  • Certyfikat bezpieczeństwa, kategoria 3, PL d
  • Lepsza interakcja z interfejsem po stronie ramienia
  • Działa na energooszczędnym sterowniku OmniCore
Funkcje serii
  • IP54
  • IP67
  • Zasięg do 1520 mm
  • Zasięg do 950 mm
  • Zasięg do 1270 mm
  • Maks. TCP do 2,2 m/s
  • Maks. TCP do 2,0 m/s
  • Możliwość wykorzystania umiejętności cobota
  • Możliwe pomieszczenie czyste (klasa 4)