MKRS3200A-LP

Element zaciskowy
Seria MKRS

  • Rozwiązanie niezależne od producenta
    Do prowadnic okrągłych i wałkowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Element zabezpieczający
    pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Dane techniczne
Siła utrzymująca1350 [N]
Ciśnienie robocze min.4 [bar]
Wielkość wałka32 [mm]
Kierunek montażuod góry
Moment utrzymujący16 [Nm]
Ciśnienie robocze maks.6.5 [bar]
maks. długość mocowania82
Zgarniacz-
Masa2.5 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica okrągła
    Do prowadnic okrągłych i wałkowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi
  3. Szczęki zaciskowe
    Dociskane do prowadnicy okrągłej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej