LKE2005AS1

Element zaciskowy
Seria LKE

  • Energooszczędne (dwustabilne)
    Otwieranie i zamykanie za pomocą prądu stałego 24 V
  • Zintegrowana elektronika
    Cyfrowe sterowanie i sygnały statusu
  • Elastyczne odgałęzienie przewodu
    Możliwość maksymalnego wykorzystania przestrzeni konstrukcyjnej
Wyposażenie/opcje
  • Zintegrowana kontrola
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
Bosch RexrothR16... (kulkowa)20R1622 (SNS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)20R1623 (SLS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)20R1631 (FNS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)20R1632 (SNS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)20R1651 (FNS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)20R1653 (FLS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)20R1661 (FKS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)20R1662 (SKS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)20R1665 (FKS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)20R1666 (SKS)pokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca800 [N]
Napięcie24 [V]
Pobór prądu maks.1 [A]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania137.3
Zgarniacz-
Masa0.63 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Przekładnia mimośrodowa
    Przeniesienie sił między silnikiem a szczękami zaciskowymi
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Napęd elektryczny
    Do wytworzenia siły zaciskowej
  6. Blok kulisowy
    do łożyskowania swobodnego
  7. Obsługa podczas awarii
    możliwe ręczne otwieranie przy zaniku zasilania
  8. Elektryczny przewód przyłączeniowy
    Sterowanie i zasilanie w energię
  9. Śruba regulacyjna
    Korekta tolerancji szyny