LBPS5505AS2-A

Element zaciskowy
Seria LBPS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Element zabezpieczający, zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    Pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii zasilania dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Wąska, niska konstrukcja
    dzięki zastosowaniu tłoka o profilu U
  • Maksymalna elastyczność
    Dodatkowe przyłącze powietrza od góry
  • Łatwa kontrola stanu
    Zapytanie o pozycję tłoka za pomocą czujnika pola magnetycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
Bosch RexrothR16... (kulkowa)55R1622 (SNS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)55R1623 (SLS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)55R1651 (FNS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)55R1653 (FLS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)55R1621 (SNH)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)55R1624 (SLH)pokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca3600 [N]
Ciśnienie robocze min.5.5 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania132
Ciśnienie robocze maks.6.5 [bar]
Zgarniacz-
Masa2.3 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi
  3. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Wąska obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej